(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Regla de tipo de detención instantánea

Regla de tipo de detención instantánea
  • Descuento por volumen

[Características] Amplia base para una estabilidad sobresaliente
· Muy conveniente para fijar zócalos
[Aplicaciones]
· Se utiliza para verificar ángulos de 45 ° y 90 °
· Se utiliza para trazar material al realizar una conexión de 45 °

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
62112
62113
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Longitud total x altura x grosor
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Policarbonato169×63×7344
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Aluminio168×63×7390

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Regla de inglete Ángulo(°) 45/90 Escala Disponible
Tolerancia para la longitud ± 0.2 mm Precisión de ángulo 45 °/90 °: 0.2 mm o menos por 100 mm

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico