(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Regla de tipo trapezoidal de parada

Regla de tipo trapezoidal de parada
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La regla en ángulo trapezoidal es diferente de la regla en ángulo habitual, y puede marcar un ángulo recto a 45 ° hacia la derecha y hacia la izquierda en una sola acción simplemente deslizando, sin necesidad de voltear el cuerpo.
· Mesa ancha altamente estable
· Muy conveniente para fijar zócalos
[Aplicaciones]
· Se utiliza para verificar ángulos de 45 ° y 90 °
· Se utiliza para trazar material al realizar una conexión de 45 °

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

62114

Número de Parte
62114
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Regla de inglete Ángulo(°) 45/90 Escala Disponible
Material Aluminio Longitud total x altura x grosor(mm) 200×63×73 Masa(g) 100
Tolerancia para la longitud ± 0.2 mm Precisión de ángulo 45 °/90 °: 0.2 mm o menos por 100 mm

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 62114 de la serie Regla de tipo trapezoidal de parada.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico