(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Plaza de trazado angular

Plaza de trazado angular
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se utiliza para verificación de 45 °, dibujo lineal y trazado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
62060
62103
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Escala Tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

DisponibleCon escala
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

NATipo estándar

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Regla de inglete Longitud del poste(mm) 172 Ángulo(°) 45
Longitud base(mm) 115 Material Acero inoxidable Base Longitud x Ancho x Grosor(mm) 115×15×5
Longitud total x altura x grosor(mm) 172×62×1.5 Masa(g) 119 Tolerancia para la longitud ± 0.2 mm
Precisión de ángulo 45 °: 0.1 mm o menos por 100 mm

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico