(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Regla de inglete serie 62

Regla de inglete serie 62
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un tipo dos en uno que se puede usar como regla de inglete o un cuadrado completo.
· Un lado se puede entintar a 45 grados.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
62081
62189
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo Base Longitud x Ancho x Grosor
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo estándar163×15×5177
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ancho 40 mm con base163×40×5334

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cuadrado con soporte Longitud del poste(mm) 170 Ángulo(°) 45/90
Longitud base(mm) 163 Escala Disponible Material Acero inoxidable
Longitud total x altura x grosor(mm) 170×100×1.5 Tolerancia para la longitud ± 0.2 mm Precisión de ángulo 45 °: 0.2 mm o menos por 100 mm, 90 °: 0.1 mm o menos por 100 mm

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico