(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Mini maquinista cuadrado, con mesa de latón

Mini maquinista cuadrado, con mesa de latón
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un pequeño set cuadrado ideal para pasatiempos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
62020
62021
62022
62023
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud del poste
(mm)
Longitud base
(mm)
Tipo Base Longitud x Ancho x Grosor
(mm)
Polo Longitud x Ancho x Grosor
(mm)
Masa
(g)
Precisión de ángulo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

45354.5 cm35×12×645×11×1.5260,04 mm o menos por 45 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60406 cm40×12×660×11×1.5300,06 mm o menos por 60 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

75487,5 cm48×15×675×13×1.5450,07 mm o menos por 75 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

90559 cm55×15×690×13×1.5530,09 mm o menos por 90 mm

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cuadrado con soporte Ángulo(°) 90 Escala NA
Material Acero inoxidable, latón

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico