(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Serie completa cuadrada 62

Serie completa cuadrada 62
  • Descuento por volumen

Conjunto perfecto para el control en ángulo recto de materiales y productos mecanizados.
[Caracteristicas]
· Con escala de raíz cuadrada para aclarar las dimensiones de la madera. (Escala de raíz cuadrada en la parte posterior)
· Tanto el frente como la parte posterior tienen escalas métricas. (Escala de la misma división para los lados frontal y posterior)
[Aplicaciones]
· Para ser utilizado para la inspección de ángulo recto o trazado
· Se utilizará para verificar los ángulos rectos para procesar materiales o productos utilizando los ángulos rectos interiores y exteriores.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
62006
62009
62014
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud del poste
(mm)
Tipo Polo Longitud x Ancho x Grosor
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

177Escala de raíz cuadrada de 15 cm en la parte posterior177×18×1.5114
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17715 cm Misma escala en ambos lados177×18×1.5114
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

161Escama de raíz cuadrada de 13 cm en la parte posterior161×18×1.5110

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cuadrado con soporte Ángulo(°) 90 Longitud base(mm) 94
Escala Disponible Material Acero inoxidable Base Longitud x Ancho x Grosor(mm) 94×18×8
Tolerancia para la longitud ± 0.2 mm Precisión de ángulo 90 °: 0.1 mm o menos por 100 mm

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico