(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Medidor de profundidad digital - 25 mm, 19305

Medidor de profundidad digital - 25 mm, 19305
  • Descuento por volumen

Medidor de profundidad digital utilizado para la medición de profundidad en varios lugares.
[Caracteristicas]
· Hecho de fibra de carbono, es liviano, no se oxida y no raya el objeto que se está midiendo.
[Aplicaciones]
· Para la medición de profundidad.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

19305

Número de Parte
19305
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Medidor de profundidad Estilo de pantalla Digital Rango de medición(mm) 0.1~25
Pantalla mínima(mm) 0.1 Error instrumental(mm) ±0.2 Terminal de salida para medir datos: con o sin NA
Material Cuerpo: plástico compuesto de carbono / Pantalla de cristal líquido: resina ABS Repetir la precisión(mm) 0.1 Temperatura de operación(°C) 0–40
Temperatura de almacenamiento(°C) -10 – 60 Humedad de almacenamiento 80% o menos Fuente de alimentación Batería de óxido de plata SR44 x 1 (baterías para monitoreo incluidas)
Duración de la batería Aproximadamente 1 años Tamaño del cuerpo principal(mm) 112.5×60×15 Masa(g) 43
nombre del producto Mini 25 mm

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 19305 de la serie Medidor de profundidad digital - 25 mm, 19305.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico