(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Calibradores digitales con texto grande y función de retención (150 mm / 200 mm / 300 mm / 450 mm / 600 mm / 1,000 mm)

Calibradores digitales con texto grande y función de retención (150 mm / 200 mm / 300 mm / 450 mm / 600 mm / 1,000 mm)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • 19975
  • 19976
  • 19977
  • 19986
  • 19987
  • 19988
  • Descuento por volumen

Calibradores de indicadores digitales donde no hay necesidad de leer la escala principal. Equipado con una bodega conveniente para medir lugares donde la unidad LCD no es visible. El valor mínimo de lectura es 0.01 mm, ideal para trabajos extremadamente precisos.
[Caracteristicas]
· Con función de ajuste cero para permitir mediciones relativas y mediciones indirectas.
· Una función de retención es útil cuando la pantalla no es visible.
· Piezas de la unidad a prueba de goteo.
(Se puede usar cuando está mojado si se seca inmediatamente).
[Aplicaciones]
· Mediciones externas, mediciones internas, mediciones escalonadas, mediciones de profundidad

(i)Advertencia

  • Aunque la unidad presenta una estructura a prueba de goteo, se producirá un cortocircuito si se usa después de que los líquidos hayan entrado entre la unidad y la báscula principal.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

19976

Número de Parte
19976
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pinza estándar Método de visualización Digital Función impermeable NA
Terminal de salida para medir datos: con o sin NA Con / sin barra de profundidad Disponible Panel solar NA
Rango de medición(mm) 0.01~200 Error instrumental(mm) ±0.03 Repetir la precisión(mm) 0.01
Temperatura de operación(°C) 0–40 Temperatura de almacenamiento(°C) -10 – 60 Valor mínimo de lectura(mm) 0.01
Material Cuerpo principal: acero inoxidable, unidad LCD: resina ABS Fuente de alimentación Batería de óxido de plata SR44 x 1 Masa(g) 179
Características Una función de retención es útil cuando la pantalla no es visible.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico