(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pie de rey - modelo estándar, acero inoxidable

Pie de rey - modelo estándar, acero inoxidable
  • Descuento por volumen

Pinzas estándar.
[Caracteristicas]
· Tipo estándar y fácil de usar.
[Aplicaciones]
· Ideal para la medición de diámetro exterior, medición de diámetro interior, medición de profundidad y medición de pasos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
19899
19912
19913
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud máxima de medición (selección de rango
(mm)
Rango de medición
(mm)
Error instrumental
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101 a 1500.05~150Longitud de medición de ≤ 50 mm: ± 0.05; más de 50 mm a 100 mm: ± 0.06; más de 100 mm a 200 mm: ± 0.07150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

151 a 2000.05~200Longitud de medición de ≤ 50 mm: ± 0.05; más de 50 mm a 100 mm: ± 0.06; más de 100 mm a 200 mm: ± 0.07180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

201~3000.05~300Longitud de medición de ≤ 50 mm: ± 0.05; más de 50 mm a 100 mm: ± 0.06; más de 100 mm a 200 mm: ± 0.07; más de 200 mm a 300 mm: ± 0.08326

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pinza estándar Método de visualización Vernier (analógico) Función impermeable NA
Terminal de salida para medir datos: con o sin NA Con / sin barra de profundidad Disponible Panel solar NA
Calibración Producto compatible Valor mínimo de lectura(mm) 0.05 Material Acero inoxidable

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico