(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Calibres de conos: medición de ranuras y huecos, acero al carbono, TPG 270

Calibres de conos: medición de ranuras y huecos, acero al carbono, TPG 270
  • Descuento por volumen

· Dimensión del producto (mm): 160 × 11
· Intervalo de escala (mm): 0.05
· Masa (sol): 95
· Material: Material de acero al carbono para estructura mecánica. (No apagado)
· Error instrumental (mm): ±0.04

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TPG-270A
TPG-270B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de medicion
(mm)
Ángulo cónico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.3~41°54′33″
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0.4~62°51′45″

Cargando…

  1. 1

Información básica

Dimensiones del producto(mm) 160×11 Intervalo de escala(mm) 0.05 Masa(g) 95
Material Material de acero al carbono para estructura mecánica (no templado) Error instrumental(mm) ±0.04

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico