(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Plaza compacta de carpintero

Plaza compacta de carpintero
  • Descuento por volumen

Un cuadrado de carpintero utilizado para medir la longitud, verificar el ángulo recto y trazar.
[Caracteristicas]
· Un tipo pequeño que es útil para llevar.
[Aplicaciones]
· Ideal para medir longitudes, verificar ángulos rectos y trazar.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

12017

Número de Parte
12017
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Rango de medición(mm) 300×150 A Mismo grosor Escala (mm)
Acabado superficial Acero inoxidable Material Acero inoxidable Rama larga (rama corta)(mm) 330(165)
Espesor(mm) 1.1 Ancho(mm) 15 Superficie frontal escala rama larga (escala interna) Paso de 5 mm 30 cm
Escala corta de superficie frontal (escala exterior) 15 cm Escala corta de la superficie frontal (escala interna) 5 mm de paso 15 cm Rama larga de la superficie posterior (escala exterior) 30 centimetros
Superficie trasera escala rama larga (escala interna) Arrinconado Rama corta de la superficie posterior (escala exterior) 15 cm Rama corta de la superficie posterior (escala interna) Redondeado
Perpendicularidad(mm) 0.1 o menos por 100 Tolerancia para la longitud(mm) ±0.2 Masa(g) 57

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico