(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Llaves dinamométricas - Digitorqon, modo pico/pista, serie HDT

Llaves dinamométricas - Digitorqon, modo pico/pista, serie HDT

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Dispositivo digital de medición de par.
[Caracteristicas]
· Se puede montar entre manijas manuales y enchufes para su uso.
· Cuando se alcanza el par establecido, se anunciará mediante un zumbido, una luz LED roja y una pantalla LCD.
· Viene con un certificado de calibración.
· Se puede cambiar entre dos modos de medición (modo pico / modo de seguimiento). Admite rotación en sentido horario y antihorario.
· Equipado con una función para evitar el sobrepar al notificar al usuario con un sonido del zumbador (intermitente) cuando el par objetivo está casi alcanzado.
· El zumbador se puede configurar para que se inicie en un rango entre 50 y 95% del par objetivo.
[Aplicaciones]
· Diversas industrias manufactureras como maquinaria industrial, instrumentos analíticos, automóviles. etc. e inspección.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
H3DT135
H4DT200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de ajuste de par
(Nm)
Ángulo de inserción
(mm)
Ángulo de salida
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10~1359.59.5194
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

20–20012.712.7184

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Tipo digital Cabeza reemplazable NA Longitud total(mm) 75
Dirección de carga Izquierda derecha Precisión de par(±%) 3 Conjunto / artículo individual Objeto unico
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico