(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Lupa de escala de luz (con luz LED)

Lupa de escala de luz (con luz LED)
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: lupa de copa
· Escala mínima (mm): 0.1
· Ampliación (veces): 10
· Incluye luz LED: Con luz LED
· Con/sin escala: Incluido

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
LSL-26
LSL-35
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la lente
(mm)
Masa
(g)
Dimensiones del producto
(mm)
Ver
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ16.545φ37.2×46.5~55.524
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ2073φ45.0×45.0~54.033

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Copa lupa Aumento(veces) 10 Presencia ligera Con luz LED
Existencia o no existencia de escala Disponible Graduación mínima(mm) 0.1 Opción Accesorios: placa de escala (2) (una ya montada) / tapa del ocular (1) / trapo para limpiar (1)
Fuente de alimentación LR41 X 3 piezas (para prueba incluida) Material Lente: vidrio

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico