(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cilindro de altura excéntrica

Cilindro de altura excéntrica
  • Descuento por volumen

SCM420 / cilindro de altura excéntrica templado HRC60.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
11427-25003
11427-25004
11427-25005
11427-25006
11427-25007
11427-25008
11427-25009
11427-25010
11427-25020
11427-25030
11427-25040
11427-25050
11427-35003
11427-35004
11427-35005
11427-35006
11427-35007
11427-35008
11427-35009
11427-35010
11427-35020
11427-35030
11427-35040
11427-35050
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
Masa
(kg)
Perno Aplicable Tolerancia de B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

363136----0.02M120 -0.006
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

364136----0.03M120 -0.008
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

365136----0.03M120 -0.008
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

366136----0.04M120 -0.008
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

367136----0.05M120 -0.009
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

368136----0.05M120 -0.009
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

369136----0.06M120 -0.009
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3610136----0.07M120 -0.009
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3620136----0.1M120 -0.013
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

363013M8610.519130.12M120 -0.013
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

364013M8610.519130.24M120 -0.016
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

365013M8610.519130.31M120 -0.016
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

5631810.5----0.05M160 -0.006
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

5641810.5----0.07M160 -0.008
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

5651810.5----0.09M160 -0.008
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

5661810.5----0.11M160 -0.008
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

5671810.5----0.12M160 -0.009
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

5681810.5----0.14M160 -0.009
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

5691810.5----0.16M160 -0.009
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

56101810.5----0.17M160 -0.009
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

56201810.5----0.35M160 -0.013
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

563018M810.51826170.48M160 -0.013
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

564018M810.51826170.65M160 -0.016
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

565018M810.51826170.83M160 -0.016

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material SCM420 Tratamiento térmico Endurecimiento HRC60 Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico