(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Localizar el cilindro

Localizar el cilindro
  • Descuento por volumen

Cuerpo: SCM420 / tuerca rómbica: S45C-D, cilindro de posicionamiento HRC56 ± 2 endurecido (tapón de posicionamiento).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LS1015S
LS1025G
LS1215S
LS1225G
LS1425S
LS1450G
LS1625S
LS1650G
LS1825S
LS1835G
LS1850G
LS1875G
LS2025S
LS2050G
LS2075G
LS22100G
LS22125G
LS2225S
LS2250G
LS2275G
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
I
(mm)
A 0-0.011
(mm)
A 0-0.013
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20±0.0115±0.015.39.6M6x250.0110-55
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20±0.0125±0.25.39.6M6x35-10-80
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20±0.0115±0.015.311.6M6x250.0112-55
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20±0.0125±0.25.311.6M6x35-12-80
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

32±0.0125±0.017.613.6M8x350.0114-200
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

32±0.0150±0.27.613.6M8x60-14-355
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

32±0.0125±0.011015.6M8x400.0116-220
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

32±0.0150±0.21015.6M8x75-16-375
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

40±0.0125±0.0112.317.6M10x400.0118-360
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

40±0.0135±0.21417.6M10x50-18-460
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

40±0.0150±0.212.317.6M10x65-18-600
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

40±0.0175±0.21417.6M10x90-18-850
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

40±0.0125±0.011419.6M10x450.01-20380
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

40±0.0150±0.21419.6M10x70--20630
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

40±0.0175±0.21419.6M10x95--20870
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

60±0.01100±0.21821.6M12x120--222310
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

60±0.01125±0.21821.6M12x145--222860
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

40±0.0125±0.011421.6M10x500.01-22410
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

40±0.0150±0.21421.6M10x75--22650
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

60±0.0175±0.21821.6M12x95--221760

Cargando…

  1. 1

Información básica

G(mm) 0.01 H(mm) 0.01 J(mm) 0.01
Material SCM420 Tratamiento térmico Endurecimiento HRC60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico