(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pin de localización (Pin redondo ajustable)

Pin de localización (Pin redondo ajustable)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Una sola llave con la repetibilidad de posicionamiento de 5 μm.
· El espacio libre cero con el orificio de referencia y el uso de un pasador de posicionamiento de alta precisión lo hacen ideal para reemplazar placas o generalizaciones a pequeña escala.
· El pasador de ajuste de localización es un pasador de posicionamiento de alta precisión operado manualmente cuyo diámetro se expande y contrae.
· La ubicación del pasador ajustable crea un espacio cero.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PAJ08-R
PAJ10-R
PAJ12-R
PAJ16-R
PAJ20-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
Diámetro de referencia (máx.)
(φ)
Carrera de diámetro de expansión
(mm)
Diámetro de trabajo ø
(φ)
Diámetro de referencia (min.)
(φ)
Bx
(mm)
Por
(mm)
M (hexágono × profundidad)
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
O
(mm)
P
(mm)
Q
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

248.040.38H87.9311102.5×2.50.127M6 x 193121.62.57.94.710411
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

28.310.050.410H89.9115.5143 ×30.169M 8×111.53.513.31.739.8614513.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3012.060.512H811.8815.5143 ×30.29M 8×111.53.5152.23.511.86.514513.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3716.060.616H815.8419174 ×3.50.2413M12 x 1.5154182.84.215.79175.617
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

43.520.060.620H819.8424.5225 ×40.2417M16 x 1.518.55202.5519.712.4225.620.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Unidad principal: SNCM439, tapa: SCM440 Tratamiento térmico Endurecimiento HRC55 N(mm) 0.5–1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico