(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bloque guía Bloque V【2 piezas por paquete】

Bloque guía Bloque V
  • Descuento por volumen

Para la instalación, use tornillos de cabeza E-660 (se venden por separado).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
11291-GB12
11291-GB20
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar B
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
Ancho de ranura compatible
(mm)
Masa
(g)

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

9124.51212

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

12206.52025

Cargando…

  1. 1

Información básica

A(mm) 14 C(mm) 20 F(mm) 7
Material S45C Tratamiento térmico Endurecimiento HRC45 D Tolerancia de tamaño(mm) P h7
Una tolerancia de tamaño(mm) P h7

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico