(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Q Lock Pin de apriete rápido

Q Lock Pin de apriete rápido
  • Descuento por volumen

Pasador de sujeción del elemento Q-lock (tipo de alimentación rápida).

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
QLTF32CP
QLTF40CP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
K
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7225498.512.56302948
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8828599.51573736610

Cargando…

  1. 1

Información básica

J(mm) 7 Material Unidad principal: bola de acero SCM440: SUJ2 Tratamiento térmico Unidad principal: endurecimiento HRC55 bola de acero: endurecimiento HRC62
Tolerancia B(mm)  -0.003~-0.013 Tolerancia E(mm) ±0.005

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico