(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bloque de guía (tipo recto)【2 piezas por paquete】

Bloque de guía (tipo recto)
  • Descuento por volumen

Se puede usar donde el ancho de la ranura del objeto fijo y la tabla es el mismo. Cuando el ancho de la ranura es diferente, use el bloque guía E-605 (escalonado) y el bloque guía E-275B.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SGB1010
SGB1212
SGB1414
SGB1616
SGB1818
SGB2020
SGB2222
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
Perno Aplicable

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

108204.583.5M4x10

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

128205.592.5M5x12

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1410227113M6x15

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

1610227113M6x15

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1810227113M6x15

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

2010227113M6x15

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

2212327115M6x15

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material S45C Tratamiento térmico Endurecimiento HRC40 ± 4 Una tolerancia de tamaño h6mm

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico