(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Interruptor triangular TOP TOP

Interruptor triangular TOP TOP
  • Descuento por volumen

· Forma: T (Triangular)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: Hierro fundido, metales no ferrosos, acero inoxidable, acero
· Ángulo de ataque: Negativo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
· Nariz R: 0,2, 0,4, 0,8, 1,2, otros
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el rompevirutas triangular TOP, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
H-09T6004-BT1
H-09T6004-BT2
H-12T6004-BT2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nariz R D1
(mm)
D2
(mm)
R
(mm)
Número de modelo de punta de carburo
10 Pieza(s)

10 Días o más

0.29.5253.810.2TN●●1604~
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.49.5253.810.4TN●●1604~
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.812.75.160.8TN●●2204~

Cargando…

  1. 1

Información básica

A T (triángulo) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 3
Material de trabajo Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Metal no ferroso Ángulo de ataque Negativo Mano preferida Sin mano
t(mm) 4.76 Cantidad de unidades ordenadas(pieza) 10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico