(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Broca de carburo JIS21 hundimiento

Broca de carburo JIS21 hundimiento
  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: broca de carburo
· Especificación JIS: 21 Tipo Broca saliente (Bien)
· Material: Carburo
· Unidad de envío (Libro): 1

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
21-1-K10
21-1-M20
21-1-P20
21-2-K10
21-2-M20
21-2-P20
21-3-K10
21-3-M20
21-3-P20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de la caña
(mm)
Longitud total de la caña
(mm)
Altura de la caña
(mm)
Numero nominal Consejo Parte A
(mm)
Consejo Parte B
(mm)
Consejo Parte C
(mm)
Caña D
(mm)
Caña E
(mm)
Tipo de material
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

131201313134515K10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

131201313134515M20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

131201313134515P20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

161401624155620K10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

161401624155620M20
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

161401624155620P20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

191601935176725K10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

191601935176725M20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

191601935176725P20

Cargando…

  1. 1

Información básica

Norma JIS 21 Tipo de broca de proyección (derecha) tipo de producto Broca de carburo Material Carburo
Unidad de envío(Libro) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico