(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Broca de carburo JIS33 Bisagra derecha

Broca de carburo JIS33 Bisagra derecha

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: broca de carburo
· Especificación JIS: Broca de un solo filo tipo 33 (Bien)
· Material: Carburo
· Unidad de envío (Libro): 1

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
33-1-K10
33-1-M20
33-1-P20
33-2-K10
33-2-M20
33-2-P20
33-3-K10
33-3-M20
33-3-P20
33-4-K10
33-4-M20
33-4-P20
33-K10
33-M20
33-P20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de la caña
(mm)
Longitud total de la caña
(mm)
Altura de la caña
(mm)
Numero nominal Consejo Parte A
(mm)
Consejo Parte B
(mm)
Consejo Parte C
(mm)
Caña E
(mm)
r Tipo de material
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13100131139340.5K10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13100131139340.5M20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13100131139340.5P20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

161201621611440.5K10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

161201621611440.5M20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

161201621611440.5P20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

191401931913550.5K10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

191401931913550.5M20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

191401931913550.5P20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

221602542215651K10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

221602542215651M20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

221602542215651P20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1080100106300.3K10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1080100106300.3M20
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1080100106300.3P20

Cargando…

  1. 1

Información básica

Norma JIS 33 Tipo Broca de filo simple (derecha) tipo de producto Broca de carburo Material Carburo
Unidad de envío(Libro) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico