(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Broca de carburo JIS31 Bisagra derecha

Broca de carburo JIS31 Bisagra derecha
  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: broca de carburo
· Especificación JIS: 31 Tipo broca de corte asimétrica (Bien)
· Material: Carburo
· Unidad de envío (Libro): 1

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
31-1-K10
31-1-M20
31-1-P20
31-2-K10
31-2-M20
31-2-P20
31-3-K10
31-3-M20
31-3-P20
31-4-K10
31-4-M20
31-4-P20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de la caña
(mm)
Longitud total de la caña
(mm)
Altura de la caña
(mm)
Numero nominal Consejo Parte A
(mm)
Consejo Parte B
(mm)
Consejo Parte C
(mm)
r Tipo de material
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1310013113930.5K10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1310013113930.5M20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1310013113930.5P20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16120162161140.5K10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16120162161140.5M20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16120162161140.5P20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19140193191350.5K10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19140193191350.5M20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19140193191350.5P20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25160254221561K10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25160254221561M20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25160254221561P20

Cargando…

  1. 1

Información básica

Norma JIS 31 Tipo de punta de corte asimétrica (derecha) tipo de producto Broca de carburo Material Carburo
Unidad de envío(Libro) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico