(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Broca de carburo JIS39 Bisagra derecha (Números de pieza)

Broca de carburo JIS39 Bisagra derecha
  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: broca de carburo
· Especificación JIS: Broca de esquina de punta redonda tipo 39 (Bien)
· Material: Carburo
· Unidad de envío (Libro): 1

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

39-2-M20

Número de Parte
39-2-M20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de la caña
(mm)
Longitud total de la caña
(mm)
Altura de la caña
(mm)
Numero nominal Consejo Parte A
(mm)
Consejo Parte B
(mm)
Consejo Parte C
(mm)
r Tipo de material
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16120162161643M20

Cargando…

  1. 1

Información básica

Norma JIS 39 Tipo Punta Redonda Punta Esquina (Derecha) tipo de producto Broca de carburo Material Carburo
Unidad de envío(Libro) 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 39-2-M20 de la serie Broca de carburo JIS39 Bisagra derecha.

Products like this...

Número de Parte
39-1-M20
39-1-P20
39-2-K10
39-2-P20
39-3-K10
39-3-P20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de la caña
(mm)
Longitud total de la caña
(mm)
Altura de la caña
(mm)
Numero nominal Consejo Parte A
(mm)
Consejo Parte B
(mm)
Consejo Parte C
(mm)
r Tipo de material
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13100131131332M20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13100131131332P20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16120162161643K10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16120162161643P20
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

19140193191954K10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19140193191954P20

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico