(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bisagra Carburo Bit JIS32 Izquierda

Bisagra Carburo Bit JIS32 Izquierda
  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: broca de carburo
· Especificación JIS: Broca de corte asimétrica tipo 32 (Izquierda)
· Material: Carburo
· Unidad de envío (Libro): 1

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
32-1-K10
32-1-M20
32-1-P20
32-2-K10
32-2-M20
32-2-P20
32-3-K10
32-3-M20
32-3-P20
32-4-K10
32-4-M20
32-4-P20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de la caña
(mm)
Longitud total de la caña
(mm)
Altura de la caña
(mm)
Numero nominal Consejo Parte A
(mm)
Consejo Parte B
(mm)
Consejo Parte C
(mm)
r Tipo de material
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1310013113930.5K10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1310013113930.5M20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1310013113930.5P20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16120162161140.5K10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16120162161140.5M20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16120162161140.5P20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19140193191350.5K10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19140193191350.5M20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19140193191350.5P20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25160254221561K10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25160254221561M20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25160254221561P20

Cargando…

  1. 1

Información básica

Norma JIS 32 Tipo de punta de corte asimétrica (izquierda) tipo de producto Broca de carburo Material Carburo
Unidad de envío(Libro) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico