(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Broca de carburo JIS37 Bisagra derecha

Broca de carburo JIS37 Bisagra derecha
  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: broca de carburo
· Especificación JIS: 37 Tipo de broca de esquina (Bien)
· Material: Carburo
· Unidad de envío (Libro): 1

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
37-1-K10
37-1-M20
37-1-P20
37-2-K10
37-2-M20
37-2-P20
37-3-K10
37-3-M20
37-3-P20
37-4-K10
37-4-M20
37-4-P20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de la caña
(mm)
Longitud total de la caña
(mm)
Altura de la caña
(mm)
Numero nominal Consejo Parte A
(mm)
Consejo Parte C
(mm)
r Tipo de material
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

131001311230.5K10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

131001311230.5M20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

131001311230.5P20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

161201621540.5K10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

161201621540.5M20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

161201621540.5P20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

191401931850.5K10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

191401931850.5M20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

191401931850.5P20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

251602542461K10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

251602542461M20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

251602542461P20

Cargando…

  1. 1

Información básica

Norma JIS 37 Tipo Bit de esquina (derecha) tipo de producto Broca de carburo Material Carburo
Unidad de envío(Libro) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico