(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Broca cuadrada (milímetro)

Broca cuadrada (milímetro)
  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: Broca de herramienta completa
· Especificación JIS: bit cuadrado (milímetro)
· Material: Acero de alta velocidad

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
M5-50
M5-63
M5-80
M5-100
M5-160
M6-100
M6-125
M6-160
M6-200
M8-63
M8-80
M8-100
M8-160
M8-200
M10-80
M10-100
M10-160
M10-200
M12-100
M12-125
M12-160
M12-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de la caña
(mm)
Longitud total de la caña
(mm)
Altura de la caña
(mm)
Numero nominal Unidad de envío
(Libro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

550551
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5635510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5805510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51005510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51605510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6100661
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61256610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61606610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

62006610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

863881
5 Pieza(s)

8 Días o más

880881
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8100881
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81608810
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

82008810
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108010101
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010010101
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10160101010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10200101010
5 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1210012121
5 Pieza(s)

8 Días o más

1212512121
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1216012125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1220012125

Cargando…

  1. 1

Información básica

Norma JIS Broca cuadrada (milímetro) tipo de producto Bit de corte terminado Material Acero de alta velocidad

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico