(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Hoja HSS Bit JIS60 Modelo S517 Modelo Cepillado Hoja recta (Números de pieza)

Hoja HSS Bit JIS60 Modelo S517 Modelo Cepillado Hoja recta
  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: Herramienta de tronzado de acero de alta velocidad
· Especificación JIS: 60 Tipo byte real
· Material: Acero de alta velocidad
· Pintar: Oro

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TTB60-9

Número de Parte
TTB60-9
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de la caña
(mm)
Longitud total de la caña
(mm)
Altura de la caña
(mm)
Numero nominal Consejo Parte A
(mm)
Consejo Parte B
(mm)
Consejo Parte C
(mm)
Caña F
(mm)
θ Unidad de envío
(Libro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32330329-32323810820°1

Cargando…

  1. 1

Información básica

Norma JIS 60 tipo de byte real tipo de producto Broca de corte con cuchilla de alta velocidad Material Acero de alta velocidad
Pintura Oro

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TTB60-9 de la serie Hoja HSS Bit JIS60 Modelo S517 Modelo Cepillado Hoja recta.

Products like this...

Número de Parte
TTB60
TTB60-1
TTB60-11
TTB60-2
TTB60-3
TTB60-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de la caña
(mm)
Longitud total de la caña
(mm)
Altura de la caña
(mm)
Numero nominal Consejo Parte A
(mm)
Consejo Parte B
(mm)
Consejo Parte C
(mm)
Caña F
(mm)
θ Unidad de envío
(Libro)
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10125100-1010134225°10
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

13160131-1313164.5325°10
5 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

383803811-38384511820°5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

16190162-1616205.5325°1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19220193-1919247420°1
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

19240254-19X2519297520°10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico