(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Hoja HSS Bit JIS10 Modelo S501 Modelo Recta

Hoja HSS Bit JIS10 Modelo S501 Modelo Recta
  • Descuento por volumen

[Características]
· El material utilizado posee una dureza a altas temperaturas y una resistencia a la abrasión superiores en comparación con el acero rápido convencional.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TTB10-1

Número de Parte
TTB10-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Norma JIS Herramienta recta de punta de forma de 10 puntos tipo de producto Broca de corte con cuchilla de alta velocidad Ancho de la caña(mm) 13
Material Acero de alta velocidad Longitud total de la caña(mm) 115 Altura de la caña(mm) 13
Numero nominal 1-13 Consejo Parte A(mm) 13 Consejo Parte B(mm) 16
Consejo Parte C(mm) 4.5 Caña F(mm) 0 Pintura Oro
Unidad de envío(Libro) 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TTB10-1 de la serie Hoja HSS Bit JIS10 Modelo S501 Modelo Recta.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico