(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Broca HSS JIS52 Modelo S516 Modelo Roscado de agujeros (Números de pieza)

Broca HSS JIS52 Modelo S516 Modelo Roscado de agujeros
  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: Herramienta de tronzado de acero de alta velocidad
· Especificación JIS: Herramienta de roscado tipo 52
· Material: Acero de alta velocidad
· Pintar: Oro

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TTB52-5

Número de Parte
TTB52-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de la caña
(mm)
Longitud total de la caña
(mm)
Altura de la caña
(mm)
Numero nominal Consejo Parte A
(mm)
Consejo Parte B
(mm)
Consejo Parte C
(mm)
Caña D
(mm)
Caña F
(mm)
Caña G
(mm)
Pintura Unidad de envío
(Libro)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

22230225-2211297128100-1

Cargando…

  1. 1

Información básica

Norma JIS Herramienta de roscado tipo 52 tipo de producto Broca de corte con cuchilla de alta velocidad Material Acero de alta velocidad

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico