(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Broca HSS JIS13L Modelo S506 Modelo Hoja única izquierda (Números de pieza)

Broca HSS JIS13L Modelo S506 Modelo Hoja única izquierda
  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: Herramienta de tronzado de acero de alta velocidad
· Especificación JIS: Broca de un solo filo izquierda tipo 13 L
· Material: Acero de alta velocidad
· Pintar: Oro

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TTB13L-2

Número de Parte
TTB13L-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de la caña
(mm)
Longitud total de la caña
(mm)
Altura de la caña
(mm)
Numero nominal Consejo Parte A
(mm)
Consejo Parte B
(mm)
Consejo Parte C
(mm)
Caña D
(mm)
Caña F
(mm)
Unidad de envío
(Libro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16140162-1612205.5421

Cargando…

  1. 1

Información básica

Norma JIS 13 L Tipo Bit de un solo filo izquierdo tipo de producto Broca de corte con cuchilla de alta velocidad Material Acero de alta velocidad
Pintura Oro

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TTB13L-2 de la serie Broca HSS JIS13L Modelo S506 Modelo Hoja única izquierda.

Products like this...

Número de Parte
TTB13L
TTB13L-1
TTB13L-11
TTB13L-3
TTB13L-4
TTB13L-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de la caña
(mm)
Longitud total de la caña
(mm)
Altura de la caña
(mm)
Numero nominal Consejo Parte A
(mm)
Consejo Parte B
(mm)
Consejo Parte C
(mm)
Caña D
(mm)
Caña F
(mm)
Unidad de envío
(Libro)
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10100100-1081343110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13115131-1310164.5311
5 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

383003811-38284511845
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19165193-1914247521
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

19180254-19X25142975210
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

22180225-2216297631

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico