(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Hoja HSS Bit JIS15L Modelo S504 Modelo Horizontal

Hoja HSS Bit JIS15L Modelo S504 Modelo Horizontal
  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: Herramienta de tronzado de acero de alta velocidad
· Especificación JIS: Broca de acabado horizontal izquierda tipo 15 L
· Material: Acero de alta velocidad
· Pintar: Oro

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TTB15L
TTB15L-1
TTB15L-2
TTB15L-3
TTB15L-4
TTB15L-5
TTB15L-7
TTB15L-9
TTB15L-11
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de la caña
(mm)
Longitud total de la caña
(mm)
Altura de la caña
(mm)
Numero nominal Consejo Parte A
(mm)
Consejo Parte B
(mm)
Consejo Parte C
(mm)
Caña F
(mm)
Unidad de envío
(Libro)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10100100-107134010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13115131-139164.501
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16140162-1612205.501
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19165193-191424701
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

19180254-19X2512297010
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

22180225-2216297010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25200257-251832801
5 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

32250329-3224381035
5 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

383003811-3829451145

Cargando…

  1. 1

Información básica

Norma JIS Broca de herramienta de acabado horizontal izquierda tipo 15 L tipo de producto Broca de corte con cuchilla de alta velocidad Material Acero de alta velocidad
Pintura Oro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico