(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de 6 piezas de destornillador de precisión

Juego de 6 piezas de destornillador de precisión

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Juego de destornilladores de precisión altamente versátiles.
[Caracteristicas]
· (+) Número 0 / (+) Número 1 / (-) 1.2 × 0.32 / (-) 1.8 × 0.32 / (-) 2.3 × 0.35 / (-) 3.0 × 0.45 conjunto.
· Funda de tela cosida incluida
[Aplicaciones]
· Tipo de cabezal giratorio altamente eficiente. Ideal para girar tornillos pequeños rápidamente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

D-20

Número de Parte
D-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Phillips (+)/Flathead (-) Tamaño de la punta / Phillips (+) Número 0 / Numero 1 Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 3 / 1.2 / 1.8 / 2.3
Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Tipo de eje Redondo Imán NA
Eje a través NA Reforzar NA Tipo de agarre Acero inoxidable
Tamaño de la punta / cabeza plana (-) espesor de la hoja (mm) B2 0.35 / 0.45 / 0.32 Diámetro del eje(ø/mm) 2.3、3、1.2、1.8、2.3、3 Longitud total(mm) 102、110、83、95、102、110
Diámetro del mango(ø/mm) 5.5、6、3.9、4.5、5.5、6 Peso(g) 90

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo D-20 de la serie Juego de 6 piezas de destornillador de precisión.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico