(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

MX235 MUGEN-RECUBRIMIENTO 2-Flauta LEAD 35 End Mill

MX235 MUGEN-RECUBRIMIENTO 2-Flauta LEAD 35 End Mill
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado
· Ángulo de hélice (θ): Hélice estándar (30 a 40°)
· Forma de flauta: con plomo
· Recubrimiento: TiAlN
· Número de flautas (hoja): 2

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MX235-0.1
MX235-0.2
MX235-0.3
MX235-0.4
MX235-0.5
MX235-0.6
MX235-0.7
MX235-0.9
MX235-1
MX235-1.1
MX235-1.2
MX235-1.3
MX235-1.4
MX235-1.5
MX235-1.6
MX235-1.7
MX235-1.8
MX235-1.9
MX235-2
MX235-2.1
MX235-2.2
MX235-2.3
MX235-2.4
MX235-2.5
MX235-2.6
MX235-2.7
MX235-2.8
MX235-2.9
MX235-3
MX235-3.1
MX235-3.2
MX235-3.3
MX235-3.4
MX235-3.5
MX235-3.6
MX235-3.7
MX235-3.8
MX235-3.9
MX235-4
MX235-4.1
MX235-4.2
MX235-4.3
MX235-4.4
MX235-4.5
MX235-4.6
MX235-4.7
MX235-4.8
MX235-4.9
MX235-5
MX235-5.1
MX235-5.2
MX235-5.3
MX235-5.4
MX235-5.5
MX235-5.6
MX235-5.7
MX235-5.8
MX235-5.9
MX235-6
MX235-7
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
(γ) ángulo del cuello
(°)
Código del fabricante Tolerancia del diámetro de la cuchilla
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.34451208-00035-000100~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.64451208-00035-000200~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.94451208-00035-000300~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.41.24451208-00035-000400~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51.54451208-00035-000500~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.61.84451208-00035-000600~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.72.14451208-00035-000700~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.92.74451208-00035-000900~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

134451208-00035-001000~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.13.34451208-00035-001100~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.23.64451208-00035-001200~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.33.94451208-00035-001300~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.44.24451208-00035-001400~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.54.54451208-00035-001500~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.64.84451208-00035-001600~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.75.14451208-00035-001700~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.85.44451208-00035-001800~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.95.74451208-00035-001900~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

264451208-00035-002000~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.16.34451208-00035-002100~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.26.64451208-00035-002200~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.36.94451208-00035-002300~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.47.24451208-00035-002400~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.57.54451208-00035-002500~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.67.84451208-00035-002600~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.78.14451208-00035-002700~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.88.44451208-00035-002800~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.98.74451208-00035-002900~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

396451208-00035-003000~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.19.36451208-00035-003100~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.29.66451208-00035-003200~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.39.96451208-00035-003300~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.410.26451208-00035-003400~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.510.56451208-00035-003500~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.610.86451208-00035-003600~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.711.16451208-00035-003700~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.811.46451208-00035-003800~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.911.76451208-00035-003900~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4126501208-00035-004000~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.112.36501208-00035-004100~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.212.66501208-00035-004200~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.312.96501208-00035-004300~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.413.26501208-00035-004400~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.513.56501208-00035-004500~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.613.86551208-00035-004600~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.714.16551208-00035-004700~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.814.46551208-00035-004800~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.914.76551208-00035-004900~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5156551208-00035-005000~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.115.36551208-00035-005100~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.215.66551208-00035-005200~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.315.96551208-00035-005300~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.416.26551208-00035-005400~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.516.56601208-00035-005500~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.616.86601208-00035-005600~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.717.16601208-00035-005700~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.817.46601208-00035-005800~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.917.76601208-00035-005900~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

618660-08-00035-00600-0.01~-0.025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7218651208-00035-00700-0.01~-0.03

Cargando…

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero inoxidable / Aluminio / Titanio / Cobre / Resina Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado
Revestimiento TiAlN Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Forma de flauta Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico