(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

MSX440 POTENCIA DE RECUBRIMIENTO DE MUGEN Fresa de extremo

MSX440 POTENCIA DE RECUBRIMIENTO DE MUGEN Fresa de extremo
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado
· Ángulo de hélice (θ): Hélice estándar (30 a 40°)
· Forma de flauta: R ultrapequeña
· Recubrimiento: TiAlN
· Número de flautas (hoja): 4

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MSX440-3
MSX440-4
MSX440-5
MSX440-6
MSX440-7
MSX440-8
MSX440-9
MSX440-10
MSX440-11
MSX440-12
MSX440-13
MSX440-14
MSX440-16
MSX440-18
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
(R) Radio de esquina
(mm)
Código del fabricante Tolerancia del diámetro de la cuchilla
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

386550.208-00144-003000~-0.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4116550.208-00144-004000~-0.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5136550.208-00144-005000~-0.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6136550.308-00144-006000~-0.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7198600.308-00144-007000~-0.04
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8198600.308-00144-008000~-0.04
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

92210700.308-00144-009000~-0.04
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102210700.308-00144-010000~-0.04
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

112612800.308-00144-011000~-0.05
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122612800.308-00144-012000~-0.05
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

132616900.708-00144-013000~-0.05
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

142616900.708-00144-014000~-0.05
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16321690108-00144-016000~-0.05
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

183220105108-00144-018000~-0.05

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero inoxidable / Titanio Número de flautas(hoja) 4 Modelo Cuadrado
Revestimiento TiAlN Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Forma de flauta Micro R
Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico