(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

MRT425 Fresa cónica con recubrimiento MUGEN-RECUBRIMIENTO para acanalado profundo

MRT425 Fresa cónica con recubrimiento MUGEN-RECUBRIMIENTO para acanalado profundo
  • Descuento por volumen

· Modelo: cuadrado cónico
· Recubrimiento: TiAlN
· Número de flautas (hoja): 4
· Ángulo de torsión (°): torsión débil (15 a 25°)
· (γ) Ángulo del cuello (°): 15°

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MRT425-0.2-0.5-2
MRT425-0.2-1-2
MRT425-0.2-1.5-2
MRT425-0.2-2-2
MRT425-0.3-0.5-3
MRT425-0.3-1-3
MRT425-0.3-1.5-3
MRT425-0.3-2-3
MRT425-0.4-0.5-4
MRT425-0.4-1-4
MRT425-0.4-1.5-4
MRT425-0.4-2-4
MRT425-0.5-0.5-4
MRT425-0.5-0.5-6
MRT425-0.5-1-4
MRT425-0.5-1-6
MRT425-0.5-1.5-4
MRT425-0.5-1.5-6
MRT425-0.5-2-4
MRT425-0.5-2-6
MRT425-0.6-0.5-4
MRT425-0.6-0.5-6
MRT425-0.6-1-4
MRT425-0.6-1-6
MRT425-0.6-1.5-4
MRT425-0.6-1.5-6
MRT425-0.6-2-4
MRT425-0.6-2-6
MRT425-0.7-0.5-6
MRT425-0.7-0.5-8
MRT425-0.7-1-6
MRT425-0.7-1-8
MRT425-0.7-1.5-6
MRT425-0.7-1.5-8
MRT425-0.7-2-6
MRT425-0.7-2-8
MRT425-0.8-0.5-4
MRT425-0.8-0.5-6
MRT425-0.8-0.5-8
MRT425-0.8-0.5-10
MRT425-0.8-0.5-12
MRT425-0.8-0.25-4
MRT425-0.8-0.25-6
MRT425-0.8-0.25-8
MRT425-0.8-0.25-10
MRT425-0.8-1-4
MRT425-0.8-1-6
MRT425-0.8-1-8
MRT425-0.8-1-10
MRT425-0.8-1-12
MRT425-0.8-1.5-4
MRT425-0.8-1.5-6
MRT425-0.8-1.5-8
MRT425-0.8-1.5-10
MRT425-0.8-1.5-12
MRT425-0.8-2-4
MRT425-0.8-2-6
MRT425-0.8-2-8
MRT425-0.8-2-10
MRT425-0.8-2-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Esquina simple (θ)
(La licenciatura)
Diámetro de punta (D)
(φ)
Longitud de la hoja (l)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Código del fabricante (d1) Diámetro final grande
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.2234008-00310-020220.23
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.2234008-00310-020230.27
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.2234008-00310-020240.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.2234008-00310-020250.34
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.3334008-00310-030320.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.3334008-00310-030330.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.3334008-00310-030340.46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.3334008-00310-030350.51
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.4434008-00310-040420.47
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.4434008-00310-040430.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.4434008-00310-040440.61
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.4434008-00310-040450.68
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.5434008-00310-050420.57
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.5634008-00310-050620.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.5434008-00310-050430.64
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.5634008-00310-050630.71
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.5434008-00310-050440.71
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.5634008-00310-050640.81
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.5434008-00310-050450.78
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.5634008-00310-050650.92
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.6434008-00310-060420.67
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.6634008-00310-060620.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.6434008-00310-060430.74
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.6634008-00310-060630.81
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.6434008-00310-060440.81
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.6634008-00310-060640.91
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.6434008-00310-060450.88
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.6634008-00310-060651.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.7634008-00310-070620.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.7834508-00310-070820.84
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.7634008-00310-070630.91
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.7834508-00310-070830.98
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.7634008-00310-070641.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.7834508-00310-070841.12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.7634008-00310-070651.12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.7834508-00310-070851.26
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.8444508-00310-080420.87
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.8644508-00310-080620.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.8844508-00310-080820.94
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.81044508-00310-081020.97
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.81245008-00310-081221.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.250.8444508-00310-080410.83
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.250.8644508-00310-080610.85
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.250.8844508-00310-080810.87
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.250.81044508-00310-081010.89
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.8444508-00310-080430.94
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.8644508-00310-080631.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.8844508-00310-080831.08
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.81044508-00310-081031.15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.81245008-00310-081231.22
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.8444508-00310-080441.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.8644508-00310-080641.11
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.8844508-00310-080841.22
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.81044508-00310-081041.32
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.81245008-00310-081241.43
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.8444508-00310-080451.08
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.8644508-00310-080651.22
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.8844508-00310-080851.36
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.81044508-00310-081051.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.81245008-00310-081251.64

Cargando…

Información básica

Tipo Cuadrado cónico Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero inoxidable / Aluminio / Titanio / Cobre / Resina Numero de flautas(hoja) 4
Revestimiento TiAlN Ángulo de torsión(°) Torsión débil (15 a 25 °) (γ) ángulo del cuello(°) 15°

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico