(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

MHD445 Fresa de 4 flautas con revestimiento de MUGEN para acero endurecido

MHD445 Fresa de 4 flautas con revestimiento de MUGEN para acero endurecido
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado
· Ángulo de hélice (θ): poderosa hélice (45° a 60°)
· Forma de flauta: con plomo
· Recubrimiento: Para alta dureza (A base de silicona)
· Longitud total (L) (mm): 60

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MHD445-1
MHD445-1.5
MHD445-2
MHD445-3
MHD445-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Código del fabricante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.508-00400-00100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.508-00400-00150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2408-00400-00200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3608-00400-00300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4808-00400-00400

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero de alta dureza –HRC65 / Acero inoxidable / Titanio Número de flautas(hoja) 4 Modelo Cuadrado
Revestimiento Para alta dureza (grupo de silicona) Diámetro del enlace (d)(mm) 6 Longitud total (L)(mm) 60
Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Forma de flauta Con plomo Ángulo de hélice (θ) Potente torsión (45 ° -60 °)
(γ) ángulo del cuello(°) 12 Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.02

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico