(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

MHR230R MUGEN-RECUBRIMIENTO 2-Flauta Long Neck Radius End Mill

MHR230R MUGEN-RECUBRIMIENTO 2-Flauta Long Neck Radius End Mill
  • Descuento por volumen

· Modelo: Radio de cuello largo
· Número de flautas (hoja): 2
· Ángulo de hélice (Θ): Hélice estándar (30 a 40°)
· Recubrimiento: TiAlN
· (γ) Ángulo del cuello (°): 12°

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MHR230R-0.2-R0.05-0.5-4
MHR230R-0.2-R0.05-0.5-6
MHR230R-0.2-R0.05-1-4
MHR230R-0.2-R0.05-1-6
MHR230R-0.2-R0.05-1.5-4
MHR230R-0.2-R0.05-2-4
MHR230R-0.3-R0.05-1-4
MHR230R-0.3-R0.05-1-6
MHR230R-0.3-R0.05-1.5-4
MHR230R-0.3-R0.05-2-4
MHR230R-0.3-R0.05-2-6
MHR230R-0.3-R0.05-2.5-4
MHR230R-0.3-R0.05-3-4
MHR230R-0.4-R0.05-1-4
MHR230R-0.4-R0.05-1.5-4
MHR230R-0.4-R0.05-2-4
MHR230R-0.4-R0.05-2-6
MHR230R-0.4-R0.05-3-4
MHR230R-0.4-R0.05-3-6
MHR230R-0.4-R0.05-4-4
MHR230R-0.4-R0.05-4-6
MHR230R-0.4-R0.1-1-4
MHR230R-0.4-R0.1-1.5-4
MHR230R-0.4-R0.1-2-4
MHR230R-0.4-R0.1-2-6
MHR230R-0.4-R0.1-3-4
MHR230R-0.4-R0.1-3-6
MHR230R-0.4-R0.1-4-4
MHR230R-0.4-R0.1-4-6
MHR230R-0.5-R0.05-1-4
MHR230R-0.5-R0.05-2-4
MHR230R-0.5-R0.05-2-6
MHR230R-0.5-R0.05-3-4
MHR230R-0.5-R0.05-3-6
MHR230R-0.5-R0.05-4-4
MHR230R-0.5-R0.05-4-6
MHR230R-0.5-R0.05-5-4
MHR230R-0.5-R0.05-5-6
MHR230R-0.5-R0.05-6-4
MHR230R-0.5-R0.1-1-4
MHR230R-0.5-R0.1-2-4
MHR230R-0.5-R0.1-2-6
MHR230R-0.5-R0.1-3-4
MHR230R-0.5-R0.1-3-6
MHR230R-0.5-R0.1-4-4
MHR230R-0.5-R0.1-4-6
MHR230R-0.5-R0.1-5-4
MHR230R-0.5-R0.1-5-6
MHR230R-0.5-R0.1-6-4
MHR230R-0.6-R0.05-2-4
MHR230R-0.6-R0.05-2-6
MHR230R-0.6-R0.05-3-4
MHR230R-0.6-R0.05-4-4
MHR230R-0.6-R0.05-4-6
MHR230R-0.6-R0.05-6-4
MHR230R-0.6-R0.05-6-6
MHR230R-0.6-R0.05-8-4
MHR230R-0.6-R0.1-2-4
MHR230R-0.6-R0.1-3-4
MHR230R-0.6-R0.1-4-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Precisión R
(µm)
Longitud efectiva real para ángulo de gradiente de la pieza de trabajo de 30 '
(mm)
Longitud efectiva real en el ángulo de inclinación del trabajo 1 °
(mm)
Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo de 1 ° 30 '
(mm)
Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo de 2 °
(mm)
Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo de 3 °
(mm)
Código del fabricante (d2) Diámetro del cuello
(mm)
(γ) ángulo del cuello
(°)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.050.154540.50.005~-0.0050.570.590.620.650.7108-00221-020500.1812°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.050.155060.50.005~-0.0050.570.590.620.650.7108-00220-020010.1812°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.050.1545410.005~-0.0051.091.141.191.241.3808-00221-020510.1812°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.050.1550610.005~-0.0051.091.141.191.241.3808-00220-020020.1812°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.050.154541.50.005~-0.0051.611.681.761.842.0408-00221-020520.1812°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.050.1545420.005~-0.0052.132.232.332.442.7108-00221-020530.1812°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.050.2545410.005~-0.0051.091.141.191.241.3808-00221-030500.2812°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.050.2550610.005~-0.0051.091.141.191.241.3808-00220-030010.2812°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.050.254541.50.005~-0.0051.611.681.761.842.0408-00221-030510.2812°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.050.2545420.005~-0.0052.132.232.332.442.7108-00221-030520.2812°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.050.2550620.005~-0.0052.132.232.332.442.7108-00220-030020.2812°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.050.254542.50.005~-0.0052.652.772.93.043.3708-00221-030530.2812°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.050.2545430.005~-0.0053.183.323.473.644.0408-00221-030540.2812°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.050.345410.005~-0.0051.111.161.221.271.4108-00221-040500.3712°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.050.34541.50.005~-0.0051.641.711.791.872.0708-00221-040510.3712°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.050.345420.005~-0.0052.162.252.362.472.7408-00221-040520.3712°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.050.350620.005~-0.0052.162.252.362.472.7408-00220-040050.3712°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.050.345430.005~-0.0053.23.343.53.674.0708-00221-040530.3712°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.050.350630.005~-0.0053.23.343.53.674.0708-00220-040060.3712°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.050.345440.005~-0.0054.244.434.644.875.408-00221-040540.3712°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.050.350640.005~-0.0054.244.434.644.875.408-00220-040070.3712°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.10.345410.005~-0.0051.111.161.211.261.3908-00221-041000.3712°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.10.34541.50.005~-0.0051.631.71.781.862.0608-00221-041010.3712°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.10.345420.005~-0.0052.162.252.352.462.7208-00221-041020.3712°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.10.350620.005~-0.0052.162.252.352.462.7208-00220-040110.3712°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.10.345430.005~-0.0053.23.343.493.664.0508-00221-041030.3712°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.10.350630.005~-0.0053.23.343.493.664.0508-00220-040130.3712°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.10.345440.005~-0.0054.244.434.634.865.3908-00221-041040.3712°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.10.350640.005~-0.0054.244.434.634.865.3908-00220-040120.3712°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.050.445410.005~-0.0051.141.191.241.31.4408-00221-050500.4612°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.050.445420.005~-0.0052.182.282.382.52.7708-00221-050510.4612°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.050.450620.005~-0.0052.182.282.382.52.7708-00220-050050.4612°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.050.445430.005~-0.0053.223.373.523.74.108-00221-050520.4612°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.050.450630.005~-0.0053.223.373.523.74.108-00220-050060.4612°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.050.445440.005~-0.0054.274.464.674.95.4308-00221-050530.4612°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.050.450640.005~-0.0054.274.464.674.95.4308-00220-050070.4612°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.050.445450.005~-0.0055.315.555.816.096.7608-00221-050540.4612°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.050.450650.005~-0.0055.315.555.816.096.7608-00220-050080.4612°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.10.445460.005~-0.0056.356.646.957.298.108-00221-050550.4612°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.10.445410.005~-0.0051.141.181.241.291.4208-00221-051000.4612°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.10.445420.005~-0.0052.182.272.382.492.7508-00221-051010.4612°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.10.450620.005~-0.0052.182.272.382.492.7508-00220-050110.4612°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.10.445430.005~-0.0053.223.363.523.694.0908-00221-051020.4612°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.10.450630.005~-0.0053.223.363.523.694.0908-00220-050130.4612°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.10.445440.005~-0.0054.274.454.664.895.4208-00221-051030.4612°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.10.450640.005~-0.0054.274.454.664.895.4208-00220-050120.4612°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.10.445450.005~-0.0055.315.545.86.086.7508-00221-051040.4612°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.10.450650.005~-0.0055.315.545.86.086.7508-00220-050140.4612°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.10.445460.005~-0.0056.356.636.947.288.0808-00221-051050.4612°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.050.545420.005~-0.0052.182.282.382.52.7708-00221-060500.5612°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.050.550620.005~-0.0052.182.282.382.52.7708-00220-060050.5612°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.050.545430.005~-0.0053.223.373.523.74.108-00221-060510.5612°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.050.545440.005~-0.0054.274.464.674.95.4308-00221-060520.5612°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.050.550640.005~-0.0054.274.464.674.95.4308-00220-060070.5612°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.050.545460.005~-0.0056.356.646.957.298.108-00221-060530.5612°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.050.550660.005~-0.0056.356.646.957.298.108-00220-060090.5612°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.050.550480.005~-0.0058.448.829.239.6910.7608-00221-060540.5612°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.10.545420.005~-0.0052.182.272.382.492.7508-00221-061000.5612°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.10.545430.005~-0.0053.223.363.523.694.0908-00221-061010.5612°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.10.545440.005~-0.0054.274.454.664.895.4208-00221-061020.5612°

Cargando…

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero inoxidable / Aluminio / Titanio / Cobre / Resina Número de flautas(hoja) 2 Modelo Radio de cuello largo
Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Superficie curva / Ranura Revestimiento TiAlN Ángulo de hélice (Θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico