(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

MSB230SF Fresa de extremo de bola con recubrimiento MUGEN con vástago corto (para ajuste por contracción)

MSB230SF Fresa de extremo de bola con recubrimiento MUGEN con vástago corto (para ajuste por contracción)
  • Descuento por volumen

· Modelo: Aburrir
· Número de flautas (hoja): 2
· Recubrimiento: TiAlN
· Con/sin torsión: Disponible
· (γ) Ángulo del cuello (°): 15

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MSB230SF-R0.1
MSB230SF-R0.2
MSB230SF-R0.3
MSB230SF-R0.4
MSB230SF-R0.5
MSB230SF-R0.6
MSB230SF-R0.75
MSB230SF-R1
MSB230SF-R1.5
MSB230SF-R2
MSB230SF-R2.5
MSB230SF-R3
MSB230SF-R4
MSB230SF-R5
MSB230SF-R6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Precisión R
(µm)
Código del fabricante (D) Diámetro de la cuchilla
(mm)
(γ) ángulo del cuello
(°)
(l2) Longitud del vástago
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.23540.005~-0.00508-00504-000100.21527.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.43540.005~-0.00508-00504-000200.41527.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.63540.005~-0.00508-00504-000300.61527.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.83540.005~-0.00508-00504-000400.81527.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.514040.005~-0.00508-00504-0005011532.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.61.24040.005~-0.00508-00504-000601.21532.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.751.54040.005~-0.00508-00504-000751.51532.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

124040.005~-0.00508-00504-0010021530.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.534040.005~-0.00508-00504-0015031531.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

244060.005~-0.00508-00504-0020041527.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.555060.005~-0.00508-00504-0025051539.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

365060.005~-0.00508-00504-003006-34.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

486080.01~-0.0108-00504-004008-41.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51060100.01~-0.0108-00504-0050010-36.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61260120.01~-0.0108-00504-0060012-33.6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Pelota Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero inoxidable / Aluminio / Titanio / Cobre / Resina Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento TiAlN Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove Con / sin torsión Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico