(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

MSE430 Fresa de 4 flautas con revestimiento de MUGEN

MSE430 Fresa de 4 flautas con revestimiento de MUGEN
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado
· Ángulo de hélice (θ): Hélice estándar (30 a 40°)
· Forma de flauta: con plomo
· Recubrimiento: TiAlN
· Número de flautas (hoja): 4

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MSE430-1
MSE430-1.5
MSE430-2
MSE430-2.5
MSE430-3
MSE430-3.5
MSE430-4
MSE430-4.5
MSE430-5
MSE430-5.5
MSE430-6
MSE430-6.5
MSE430-7
MSE430-7.5
MSE430-8
MSE430-8.5
MSE430-9
MSE430-9.5
MSE430-10
MSE430-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
(γ) ángulo del cuello
(°)
Código del fabricante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.5445908-00110-00100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.54445908-00110-00150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25445908-00110-00200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.57445908-00110-00250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

38650908-00110-00300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.59650908-00110-00350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

410650908-00110-00400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.512655908-00110-00450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

513655908-00110-00500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.514655908-00110-00550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

615655-08-00110-00600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.517860908-00110-00650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

718865908-00110-00700
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.519865908-00110-00750
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

820865-08-00110-00800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.5221070908-00110-00850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9231070908-00110-00900
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.5241075908-00110-00950
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10251075-08-00110-01000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12301280-08-00110-01200

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero inoxidable / Aluminio / Titanio / Cobre / Resina Número de flautas(hoja) 4 Modelo Cuadrado
Revestimiento TiAlN Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Cortes inclinados Forma de flauta Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °) Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.02

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico