(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

MSB230 MUGEN-RECUBRIMIENTO 2-Flauta Mill End Mill

MSB230 MUGEN-RECUBRIMIENTO 2-Flauta Mill End Mill
  • Descuento por volumen

· Modelo: Aburrir
· Número de flautas (hoja): 2
· Recubrimiento: TiAlN
· Con/sin torsión: Disponible

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MSB230-R0.05-4
MSB230-R0.05-6
MSB230-R0.075-4
MSB230-R0.075-6
MSB230-R0.1-4
MSB230-R0.1-6
MSB230-R0.2-4
MSB230-R0.2-6
MSB230-R0.3-4
MSB230-R0.3-6
MSB230-R0.4-4
MSB230-R0.4-6
MSB230-R0.5-4
MSB230-R0.5-6
MSB230-R0.6-4
MSB230-R0.6-6
MSB230-R0.7-4
MSB230-R0.7-6
MSB230-R0.8-4
MSB230-R0.8-6
MSB230-R0.9-6
MSB230-R0.15-4
MSB230-R0.15-6
MSB230-R0.25-4
MSB230-R0.25-6
MSB230-R0.35-6
MSB230-R0.45-6
MSB230-R0.55-6
MSB230-R0.65-6
MSB230-R0.75-4
MSB230-R0.75-6
MSB230-R0.85-6
MSB230-R0.95-6
MSB230-R1-4
MSB230-R1-6
MSB230-R1.05-6
MSB230-R1.2-6
MSB230-R1.3-6
MSB230-R1.4-6
MSB230-R1.5-4
MSB230-R1.5-6
MSB230-R1.6-6
MSB230-R1.7-6
MSB230-R1.8-6
MSB230-R1.9-6
MSB230-R1.15-6
MSB230-R1.25-4
MSB230-R1.25-6
MSB230-R1.35-6
MSB230-R1.45-6
MSB230-R1.55-6
MSB230-R1.65-6
MSB230-R1.75-6
MSB230-R1.85-6
MSB230-R1.95-6
MSB230-R2-6
MSB230-R2.05-6
MSB230-R2.1-6
MSB230-R2.2-6
MSB230-R2.3-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Precisión R
(µm)
Código del fabricante (D) Diámetro de la cuchilla
(mm)
(γ) ángulo del cuello
(°)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.050.15040.005~-0.00508-00501-000050.115
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.050.15060.005~-0.00508-00500-000050.115
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.0750.155040.005~-0.00508-00501-000070.1515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.0750.155060.005~-0.00508-00500-000070.1515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.25040.005~-0.00508-00501-000100.215
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.25060.005~-0.00508-00500-000100.215
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.65040.005~-0.00508-00501-000200.415
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.65060.005~-0.00508-00500-000200.415
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.95040.005~-0.00508-00501-000300.615
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.95060.005~-0.00508-00500-000300.615
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.41.25040.005~-0.00508-00501-000400.815
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.41.25060.005~-0.00508-00500-000400.815
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51.55040.005~-0.00508-00501-00050115
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51.55060.005~-0.00508-00500-00050115
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.61.85040.005~-0.00508-00501-000601.215
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.61.85060.005~-0.00508-00500-000601.215
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.72.15040.005~-0.00508-00501-000701.415
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.72.15060.005~-0.00508-00500-000701.415
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.82.45040.005~-0.00508-00501-000801.615
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.82.45060.005~-0.00508-00500-000801.615
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.92.75060.005~-0.00508-00500-000901.815
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.150.35040.005~-0.00508-00501-000150.315
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.150.35060.005~-0.00508-00500-000150.315
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.250.85040.005~-0.00508-00501-000250.515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.250.85060.005~-0.00508-00500-000250.515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.351.15060.005~-0.00508-00500-000350.715
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.451.45060.005~-0.00508-00500-000450.915
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.551.75060.005~-0.00508-00500-000551.115
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.6525060.005~-0.00508-00500-000651.315
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.752.35040.005~-0.00508-00501-000751.515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.752.35060.005~-0.00508-00500-000751.515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.852.65060.005~-0.00508-00500-000851.715
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.952.95060.005~-0.00508-00500-000951.915
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

136040.005~-0.00508-00501-0010029
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

136060.005~-0.00508-00500-0010029
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.053.26060.005~-0.00508-00500-001052.19
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.23.66060.005~-0.00508-00500-001202.49
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.33.96060.005~-0.00508-00500-001302.69
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.44.26060.005~-0.00508-00500-001402.89
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.556040.005~-0.00508-00501-0015039
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.556060.005~-0.00508-00500-0015039
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.656060.005~-0.00508-00500-001603.29
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.75.16060.005~-0.00508-00500-001703.49
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.85.46060.005~-0.00508-00500-001803.69
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.95.76060.005~-0.00508-00500-001903.89
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.153.56060.005~-0.00508-00500-001152.39
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.253.86040.005~-0.00508-00501-001252.59
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.253.86060.005~-0.00508-00500-001252.59
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.354.16060.005~-0.00508-00500-001352.79
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.454.46060.005~-0.00508-00500-001452.99
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5556060.005~-0.00508-00500-001553.19
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.6556060.005~-0.00508-00500-001653.39
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.755.36060.005~-0.00508-00500-001753.59
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.855.66060.005~-0.00508-00500-001853.79
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.955.96060.005~-0.00508-00500-001953.99
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

267060.005~-0.00508-00500-0020049
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.056.27060.005~-0.00508-00500-002054.19
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.16.37060.005~-0.00508-00500-002104.29
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.26.67060.005~-0.00508-00500-002204.49
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.36.97060.005~-0.00508-00500-002304.69

Cargando…

Información básica

Modelo Pelota Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero inoxidable / Aluminio / Titanio / Cobre / Resina Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento TiAlN Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / R Groove Con / sin torsión Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico