(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

MSES230P MUGEN-RECUBRIMIENTO 2-Flauta Sharp Edge Short End Mill

MSES230P MUGEN-RECUBRIMIENTO 2-Flauta Sharp Edge Short End Mill
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado
· Ángulo de hélice (θ): Hélice estándar (30 a 40°)
· Forma de flauta: Esquina filosa
· Recubrimiento: TiAlN
· Número de flautas (hoja): 2

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MSES230P-0.1
MSES230P-0.2
MSES230P-0.3
MSES230P-0.4
MSES230P-0.5
MSES230P-0.6
MSES230P-0.7
MSES230P-0.8
MSES230P-0.15
MSES230P-0.25
MSES230P-0.35
MSES230P-0.45
MSES230P-1
MSES230P-1.2
MSES230P-1.5
MSES230P-1.6
MSES230P-1.8
MSES230P-2
MSES230P-2.5
MSES230P-3
MSES230P-4
MSES230P-5
MSES230P-6
MSES230P-8
MSES230P-10
MSES230P-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
(γ) ángulo del cuello
(°)
Código del fabricante Tolerancia del diámetro de la cuchilla
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.15445908-00102-00010-0.01~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.3445908-00102-00020-0.01~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.4445908-00102-00030-0.01~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.6445908-00102-00040-0.01~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.7445908-00102-00050-0.01~-0.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.61445908-00102-00060-0.01~-0.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.71.2445908-00102-00070-0.01~-0.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.81.5445908-00102-00080-0.01~-0.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.150.2445908-00102-00015-0.01~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.250.3445908-00102-00025-0.01~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.350.4445908-00102-00035-0.01~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.450.6445908-00102-00045-0.01~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12445908-00102-00100-0.01~-0.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.22.5445908-00102-00120-0.01~-0.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.53445908-00102-00150-0.01~-0.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.63445908-00102-00160-0.01~-0.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.83.5445908-00102-00180-0.01~-0.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24445908-00102-00200-0.01~-0.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.55445908-00102-00250-0.01~-0.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

36450908-00102-00300-0.01~-0.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

48450-08-00102-00400-0.01~-0.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

510655908-00102-00500-0.01~-0.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

612655-08-00102-00600-0.01~-0.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

816865-08-00102-00800-0.01~-0.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10201075-08-00102-01000-0.01~-0.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12241280-08-00102-01200-0.01~-0.03

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero inoxidable / Aluminio / Titanio / Cobre / Resina Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado
Revestimiento TiAlN Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Forma de flauta Borde afilado
Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico