(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Molino de extremo de bola de cuello largo DHB para electrodo de cobre / aluminio / plástico (para costillas profundas)

Molino de extremo de bola de cuello largo DHB para electrodo de cobre / aluminio / plástico (para costillas profundas)
  • Descuento por volumen

· Modelo: Agujero de cuello largo
· Número de flautas (hoja): 2
· Recubrimiento: Sin recubrimiento
· Precisión R (µm): 0.01 to -0.01
· Con/sin torsión: Disponible

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
DHB-R0.5-4
DHB-R0.5-6
DHB-R0.5-10
DHB-R0.75-6
DHB-R0.75-10
DHB-R0.75-16
DHB-R1-8
DHB-R1-14
DHB-R1-20
DHB-R1.5-15
DHB-R1.5-25
DHB-R1.5-35
DHB-R2-20
DHB-R2-30
DHB-R2-40
DHB-R2.5-20
DHB-R2.5-30
DHB-R2.5-40
DHB-R3-20
DHB-R3-30
DHB-R3-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Código del fabricante (D) Diámetro de la cuchilla
(mm)
(γ) ángulo del cuello
(°)
(d2) Diámetro del cuello
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51.5504407-00432-005041120.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51.5506407-00432-005061120.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51.55010407-00432-005101120.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.752.25506407-00432-007061.5121.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.752.255010407-00432-007101.5121.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.752.255016407-00432-007161.5121.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13508407-00432-010082121.94
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

135014407-00432-010142121.94
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

135020407-00432-010202121.94
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.54.56015607-00432-015153122.85
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.54.56025607-00432-015253122.85
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.54.58035607-00432-015353122.85
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

266020607-00432-020204123.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

267030607-00432-020304123.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

269040607-00432-020404123.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.57.56020607-00432-025205124.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.57.57030607-00432-025305124.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.57.59040607-00432-025405124.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

396020607-00432-030206-5.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

399030807-00432-030306125.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3911050807-00432-030506125.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Pelota de cuello largo Material de trabajo Aluminio / Cobre / Resina Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento Sin recubrimiento Precisión R(µm) 0.01~-0.01 Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove
Con / sin torsión Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico