(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresadora ultra fina de fresado Micro Edge MSME100

Fresadora ultra fina de fresado Micro Edge MSME100
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado
· Ángulo de hélice (θ): Sin torsión
· Forma de flauta: con plomo
· Recubrimiento: Sin recubrimiento
· Longitud total (L) (mm): 45

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
NSME100-0.01
NSME100-0.02
NSME100-0.03
NSME100-0.04
NSME100-0.05
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Código del fabricante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.010.0101-00001-00010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.020.0201-00001-00020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.030.0301-00001-00030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.040.0401-00001-00040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.050.0501-00001-00050

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Aluminio / Cobre / Resina Número de flautas(hoja) 1 Modelo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Diámetro del enlace (d)(mm) 4 Longitud total (L)(mm) 45
Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Forma de flauta Con plomo Ángulo de hélice (θ) Sin torsión
(γ) ángulo del cuello(°) 15 Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) ±0.002

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico