(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

SMB120 CBN Ball End Mill CBN Micro Ball para mecanizado ultrafino

SMB120 CBN Ball End Mill CBN Micro Ball para mecanizado ultrafino
  • Descuento por volumen

· Modelo: Aburrir
· Número de flautas (hoja): 1
· Recubrimiento: Sin recubrimiento
· Longitud total (L) (mm): 50
· Diámetro del enlace (d) (mm): 4

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SMB120-R0.01
SMB120-R0.02
SMB120-R0.03
SMB120-R0.04
SMB120-R0.05
SMB120-R0.015
SMB120-R0.025
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Código del fabricante (D) Diámetro de la cuchilla
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.010.0201-00460-000100.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.020.0401-00460-000200.04
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.030.0601-00460-000300.06
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.040.0801-00460-000400.08
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.050.101-00460-000500.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.0150.0301-00460-000150.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.0250.0501-00460-000250.05

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Pelota Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero de alta dureza –HRC65 / Acero inoxidable Número de flautas(hoja) 1
Revestimiento Sin recubrimiento Longitud total (L)(mm) 50 Diámetro del enlace (d)(mm) 4
Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove Con / sin torsión Disponible (γ) ángulo del cuello(°) 15

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico