(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

MHRH230 Fresa de extremo de cuello largo de 2 flautas para alta dureza

MHRH230 Fresa de extremo de cuello largo de 2 flautas para alta dureza
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado de cuello largo
· Ángulo de hélice (θ): Hélice estándar (30 a 40°)
· Forma de flauta: con plomo
· Recubrimiento: Para alta dureza (A base de silicona)
· Número de flautas (hoja): 2

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MHRH230-0.1-0.3
MHRH230-0.1-0.5
MHRH230-0.1-0.75
MHRH230-0.1-1
MHRH230-0.2-0.5
MHRH230-0.2-0.75
MHRH230-0.2-1
MHRH230-0.2-1.5
MHRH230-0.2-2
MHRH230-0.2-2.5
MHRH230-0.2-3
MHRH230-0.3-1
MHRH230-0.3-1.5
MHRH230-0.3-2
MHRH230-0.3-2.5
MHRH230-0.3-3
MHRH230-0.4-1
MHRH230-0.4-1.5
MHRH230-0.4-2
MHRH230-0.4-2.5
MHRH230-0.4-3
MHRH230-0.4-3.5
MHRH230-0.4-4
MHRH230-0.4-5
MHRH230-0.4-6
MHRH230-0.4-8
MHRH230-0.4-10
MHRH230-0.5-1
MHRH230-0.5-1.5
MHRH230-0.5-2
MHRH230-0.5-2.5
MHRH230-0.5-3
MHRH230-0.5-3.5
MHRH230-0.5-4
MHRH230-0.5-4.5
MHRH230-0.5-5
MHRH230-0.5-6
MHRH230-0.5-7
MHRH230-0.5-8
MHRH230-0.5-9
MHRH230-0.5-10
MHRH230-0.6-1.5
MHRH230-0.6-2
MHRH230-0.6-3
MHRH230-0.6-4
MHRH230-0.6-5
MHRH230-0.6-6
MHRH230-0.7-2
MHRH230-0.7-4
MHRH230-0.7-6
MHRH230-0.7-8
MHRH230-0.7-10
MHRH230-0.8-3
MHRH230-0.8-4
MHRH230-0.8-5
MHRH230-0.8-6
MHRH230-0.8-8
MHRH230-0.8-10
MHRH230-0.8-12
MHRH230-0.15-0.3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
(d2) Diámetro del cuello
(mm)
Código del fabricante Tolerancia del diámetro de la cuchilla
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.084450.30.08508-00207-010030~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.084450.50.08508-00207-010050~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.084450.750.08508-00207-010070~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.0844510.08508-00207-010100~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.154450.50.1808-00207-020050~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.154450.750.1808-00207-020070~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.1544510.1808-00207-020100~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.154451.50.1808-00207-020150~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.1544520.1808-00207-020200~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.154452.50.1808-00207-020250~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.1544530.1808-00207-020300~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.2544510.2808-00207-030100~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.254451.50.2808-00207-030150~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.2544520.2808-00207-030200~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.254452.50.2808-00207-030250~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.2544530.2808-00207-030300~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.344510.3708-00207-040100~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.34451.50.3708-00207-040150~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.344520.3708-00207-040200~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.34452.50.3708-00207-040250~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.344530.3708-00207-040300~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.34453.50.3708-00207-040350~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.344540.3708-00207-040400~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.344550.3708-00207-040500~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.344560.3708-00207-040600~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.344580.3708-00207-040800~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.3445100.3708-00207-041000~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.444510.4608-00207-050100~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.44451.50.4608-00207-050150~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.444520.4608-00207-050200~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.44452.50.4608-00207-050250~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.444530.4608-00207-050300~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.44453.50.4608-00207-050350~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.444540.4608-00207-050400~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.44454.50.4608-00207-050450~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.444550.4608-00207-050500~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.444560.4608-00207-050600~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.444570.4608-00207-050700~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.445080.4608-00207-050800~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.445090.4608-00207-050900~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.4450100.4608-00207-051000~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.54451.50.5608-00207-060150~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.544520.5608-00207-060200~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.544530.5608-00207-060300~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.544540.5608-00207-060400~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.544550.5608-00207-060500~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.544560.5608-00207-060600~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.70.5544520.6608-00207-070200~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.70.5544540.6608-00207-070400~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.70.5544560.6608-00207-070600~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.70.5545080.6608-00207-070800~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.70.55450100.6608-00207-071000~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.80.6544530.7608-00207-080300~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.80.6544540.7608-00207-080400~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.80.6544550.7608-00207-080500~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.80.6544560.7608-00207-080600~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.80.6545080.7608-00207-080800~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.80.65450100.7608-00207-081000~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.80.65450120.7608-00207-081200~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.150.124450.30.1308-00207-015030~-0.01

Cargando…

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero de alta dureza –HRC65 / Acero inoxidable / Aluminio / Titanio / Cobre / Resina Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado de cuello largo
Revestimiento Para alta dureza (grupo de silicona) Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Forma de flauta Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °) (γ) ángulo del cuello(°) 12

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico