(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Fresa de extremo de radio NSR-2

Fresa de extremo de radio NSR-2
  • Descuento por volumen

· Modelo: tipo regular
· Número de flautas (hoja): 2
· Ángulo de hélice (Θ): Hélice estándar (30 a 40°)
· Recubrimiento: Sin recubrimiento
· Precisión R (µm): 0.02 to -0.02

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
NSR-2-1-R0.2
NSR-2-1.5-R0.2
NSR-2-1.5-R0.5
NSR-2-2-R0.2
NSR-2-2-R0.5
NSR-2-2.5-R0.2
NSR-2-2.5-R0.5
NSR-2-3-R0.2
NSR-2-3-R0.5
NSR-2-3-R1
NSR-2-4-R0.2
NSR-2-4-R0.5
NSR-2-4-R1
NSR-2-5-R0.2
NSR-2-5-R0.5
NSR-2-5-R1
NSR-2-5-R1.5
NSR-2-6-R0.2
NSR-2-6-R0.5
NSR-2-6-R1
NSR-2-6-R1.5
NSR-2-6-R2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Código del fabricante (γ) ángulo del cuello
(°)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.2345401-00772-00102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.24.545401-00772-00152
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.54.545401-00772-00155
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.2645401-00772-00202
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.5645401-00772-00205
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.50.2845401-00772-00252
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.50.5845401-00772-00255
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.21045601-00772-00302
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.51045601-00772-00305
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

311045601-00772-00310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.21250601-00772-00402
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.51250601-00772-00405
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

411250601-00772-00410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.21555601-00772-00502
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.51555601-00772-00505
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

511555601-00772-00510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51.51555601-00772-00515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.21860601-00772-00602-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.51860601-00772-00605-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

611860601-00772-00610-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61.51860601-00772-00615-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

621860601-00772-00620-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Aluminio / Cobre / Resina Número de flautas(hoja) 2 Modelo Radio
Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Superficie curva / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) Revestimiento Sin recubrimiento Ángulo de hélice (Θ) Torsión estándar (30-40 °)
Precisión R(µm) 0.02~-0.02

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico