(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas sólidas de carburo: mango de fresa, broca de punta micro, tipo piloto, NSPD (Números de pieza)

Brocas sólidas de carburo: mango de fresa, broca de punta micro, tipo piloto, NSPD
  • Descuento por volumen

· Tipo de material de herramienta: Carburo
· Longitud total (L) (mm): 40
· Modelo de enlace: Enlace de fresado final
· Número de flautas: 2
· Ángulo de punta (°): 120

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
NSPD-0.01
NSPD-0.02
NSPD-0.03
NSPD-0.04
NSPD-0.05
NSPD-0.06
NSPD-0.07
NSPD-0.08
NSPD-0.09
NSPD-0.015
NSPD-0.025
NSPD-0.1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) D
(mm)
Longitud de ranura (ℓ)
(mm)
Código del fabricante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.010.01504-00010-00100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.020.0404-00010-00200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.030.0604-00010-00300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.040.0804-00010-00400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.050.104-00010-00500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.060.1204-00010-00600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.070.1404-00010-00700
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.080.1604-00010-00800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.090.1804-00010-00900
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.0150.02504-00010-00150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.0250.0504-00010-00250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.204-00010-01000

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero inoxidable / Aluminio / Titanio / Cobre / Resina Tipo de material de herramienta Carburo Overall Length (L)(mm) 40
Modelo de enlace End Mill Shank Coating Presence NA Presencia de pozos de petróleo NA
Numero de flautas 2 Ángulo de la punta(°) 120 Adelgazamiento Disponible
(γ) ángulo del cuello(°) 15° (d) diámetro del vástago(mm) 4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico