(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Fresa cónica de cuchillas largas NTEL-2

Fresa cónica de cuchillas largas NTEL-2
  • Descuento por volumen

· Modelo: cuadrado cónico
· Recubrimiento: Sin recubrimiento
· Número de flautas (hoja): 2
· Ángulo de torsión (°): torsión estándar (30-40°)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
NTEL-2-1-0.5
NTEL-2-1-1.5
NTEL-2-1-2
NTEL-2-1-2.5
NTEL-2-1-3
NTEL-2-1-5
NTEL-2-1-10
NTEL-2-1-15
NTEL-2-1.5-0.5
NTEL-2-1.5-1.5
NTEL-2-1.5-2.5
NTEL-2-1.5-3
NTEL-2-1.5-10
NTEL-2-1.5-20
NTEL-2-2-0.5
NTEL-2-2-1
NTEL-2-2-1.5
NTEL-2-2-2
NTEL-2-2-2.5
NTEL-2-2-3
NTEL-2-2-5
NTEL-2-2-10
NTEL-2-2-20
NTEL-2-2.5-0.5
NTEL-2-2.5-1
NTEL-2-2.5-1.5
NTEL-2-2.5-2
NTEL-2-2.5-2.5
NTEL-2-2.5-3
NTEL-2-3-10
NTEL-2-3-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Esquina simple (θ)
(La licenciatura)
Diámetro de punta (D)
(φ)
Longitud de la hoja (l)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Código del fabricante (d1) Diámetro final grande
(mm)
(γ) ángulo del cuello
(°)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.511044501-00322-001011.17
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.511044501-00322-001031.52
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

211044501-00322-001041.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.511044501-00322-001051.87
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

311044501-00322-001062.05
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

511044501-00323-001022.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1011065001-00323-001044.5310°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1519.366001-00323-00105615°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51.51044501-00322-001511.67
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51.51044501-00322-001532.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.51.51044501-00322-001552.37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31.51044501-00322-001562.55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.51065001-00323-001545.0310°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

201.51086501-00323-001568.78-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.521345001-00322-002012.22
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121345001-00322-002022.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.521345001-00322-002032.68
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

221345001-00322-002042.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.521345001-00322-002053.13
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

321345001-00322-002063.36-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

521365001-00322-002074.27
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1021366001-00323-002046.58-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20213108001-00323-0020611.46-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.52.51545501-00322-002512.76
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.51545501-00322-002523.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.51545501-00322-002533.29
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22.51545501-00322-002543.55-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.52.51545501-00322-002553.81-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32.51545501-00322-002564.07-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10320107001-00323-0030410.05-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

203201610001-00323-0030617.56-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cuadrado cónico Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Aluminio / Cobre / Resina Numero de flautas(hoja) 2
Revestimiento Sin recubrimiento Ángulo de torsión(°) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico