(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de extremo de aluminio AL5D-2 (tipo de longitud de hoja 5x)

Fresa de extremo de aluminio AL5D-2 (tipo de longitud de hoja 5x)
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado
· Ángulo de hélice (θ): poderosa hélice (45° a 60°)
· Forma de flauta: Esquina filosa
· Recubrimiento: Sin recubrimiento
· Material de trabajo: Aluminio

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
AL5D-2-1
AL5D-2-1.5
AL5D-2-2
AL5D-2-2.5
AL5D-2-3
AL5D-2-4
AL5D-2-5
AL5D-2-6
AL5D-2-7
AL5D-2-8
AL5D-2-9
AL5D-2-10
AL5D-2-11
AL5D-2-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
(γ) ángulo del cuello
(°)
Código del fabricante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15450901-00634-00100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.57.5450901-00634-00150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

210450901-00634-00200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.512.5450901-00634-00250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

315655901-00634-00300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

420660901-00634-00400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

525665901-00634-00500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

630675-01-00634-00600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

735890901-00634-00700
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

840890-01-00634-00800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

94510100901-00634-00900
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105010100-01-00634-01000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

115512110901-00634-01100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

126012110-01-00634-01200

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Aluminio Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Forma de flauta Borde afilado
Ángulo de hélice (θ) Potente torsión (45 ° -60 °) Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.02

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico